Optimisation des temps de réglage

Systèmes de bridage pour les machines à commande numérique

Vous usinez du bois, du verre, du plastique ou des dalles de pierre avec des machines à commande numérique? Vous subissez alors des temps d'arrêt dus au réglage des machines. Avec nos systèmes de bridage par le vide, vous réduisez au minimum le temps de réglage sur vos machines CNC .

Le montage d’un gabarit adapté aux petites pièces était fastidieux, les blocs ventouse glissaient à cause de flexibles encombrants et les brideurs mécaniques devaient être changés – tout cela prenait du temps.

En tant que spécialiste de la technologie du vide , nous nous sommes attelés à ces problèmes et vous offrons avec une gamme complète de systèmes de bridage par le vide, la possibilité de réduire vos temps de réglage. Nous avons des blocs ventouse convenant aussi bien aux petites pièces qu’aux grandes. Les blocs ventouse sont maintenus par le vide sur la machine CNC et offrent ainsi une flexibilité maximale pour le positionnement sur la machine. La pièce peut être usinée sur tout son pourtour puisqu'elle est bridée par le dessous sans devoir être changée de place.


La Matrix Plate

La Matrix plate convient particulièrement au bridage en toute sécurité de pièces plates métalliques à surface inférieures lisses, sur les centres à commande numérique et garantit des temps de réglage minimes. Même les pièces mécaniquement difficiles à brider, sont maintenues simplement, rapidement, sans déformation et avec précision grâce à la Matrix Plate . Un joint est fixé sur la table support encadrant les arrivées de vide. Ainsi l’étanchéité est maximum tout en limitant les pertes de vide. La force de bridage est alors optimale.

Tout cela dans un temps très court sans préparation fastidieuse des machines.


Systèmes de préhension pour différentes pièces

Avec nos préhenseurs de surface universels FXC et FMC et nos préhenseurs de couches SPZ, plus besoin de changer le préhenseur lorsque l’application change. Nos préhenseurs manipulent indifférament la pièce, comme la couche intermédiaire ou la palette. Cela permet une économie de place, de temps et d'argent car nos systèmes de préhension rendent inutiles d’éventuels changement d’outil.


Avez-vous d'autres questions?
Contactez-nous:
 
SCHMALZ SAS
Immeuble Le Prométhée
65 Avenue du Général de Gaulle
77420 CHAMPS SUR MARNE  
Tél.: 01.64.731.730
Télécopie: 01.60.066.371
schmalz@schmalz.fr
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
Réseau de vente

Nous sommes là pour vous, localement et dans le monde entier.

Plus...