Tube de levage par le vide JumboFlex
Le nouveau tube de levage par le vide JumboFlex convient parfaitement une manipulation fréquente et
extrêmement rapide de pièces légères pouvant peser jusqu’à 35 kg.Conjointement avec des potences sur colonne pivotantes et des installations de poutres roulantes en aluminium,
l’entreprise Schmalz est à même de proposer à ses clients une solution de manipulation idéale pouvant être pilotée d’une seule main, de façon simple et ergonomique.
Commande précise d’une seule main
- Pilotage par gâchette
- Commande simple pour droitiers et gauchers
- Réglage précis de la vitesse de levage
- Pilotage de la montée, de la descente et de la dépose de la charge avec un seul élément de commande
Réglage de la position de suspension
- Réglage simple de la hauteur de suspension du tube de levage JumboFlex sans charge
Préhension flexible de la charge
- Préhension latérale de la pièce grâce à la ventouse pivotante de 90°
- Les pièces sont automatiquement basculées à l’horizontale après l’aspiration
Rotation sans fin
- Tube de levage par le vide JumboFlex à rotation sans fin
- Rotation possible des pièces aspirées sous l’élément de commande ; indexation au pas de 90
Ventouses remplaçables
- Fonction de remplacement rapide intégrée en série
Caractéristiques techniques
Le système modulaire Jumbo
Le système modulaire Jumbo connaît peu de limites : Que vous vouliez empiler des cartons sur palette, empiler des tôles ou des plaques de bois, charger des fûts, déplacer des pierres ou des meubles - avec Jumbo, vous aurez toujours la bonne solution à portée de main. La vitesse d'exécution, l'ergonomie et la sécurité de toutes vos tâches de transport peuvent être optimisées grâce à Jumbo.
Turbine
- Turbine pour le vide pour la manipulation de pièces poreuses et perméables à l'air avec JumboSprint et JumboErgo
- Turbine SB-V à régulation de fréquence pour une adaptation optimale de la capacité d'aspiration et de la dépression par rapport aux applications les plus diverses
- Turbine SB-L Ex adaptée à l'utilisation en environnements explosifs conformément à la directive ATEX
Tuyau d'alimentation
- Alimentation en vide entre le générateur de vide et le tube de levage par le vide Jumbo
- Tuyau pouvant atteindre 30 m grâce à l'utilisation d'un tuyau d'un diamètre intérieur de 25 mm (comme illustré)
Unité de levage
- Une multitude d'unités de levage est disponible selon la charge, la hauteur de levage et le poids de la pièce
- Construction compacte et manipulation simple par système mono-tube
- 2 longueurs de levage standard :
- 1700 mm
- 2100 mm
- Modèle inox en option
- Modèle pour environnements explosifs conformément à la directive ATEX en option
Unités d'utilisation
- Pilotage par gâchette
- Commande simple pour droitiers et gauchers
- Réglage précis de la vitesse de levage
- Pilotage de la montée, de la descente et de la dépose de la charge avec un seul élément de commande
Ventouses à vide
Trois ventouses standard différentes ainsi qu'une multitude de ventouses spéciales sont disponibles pour votre application, par exemple
Ventouse double DG
- Pour les cartons agrafés, collés, cerclés ou ouverts, les produits étanches, etc.
- Les deux ventouses sont accrochées de manière fixe ou peuvent être ajustées sur la traverse.
- Charges pouvant atteindre 35 kg
Ventouse quadruple VG
- Pour les cartons agrafés, collés, cerclés ou ouverts, les produits étanches, etc.
- Les ventouses sont fixées individuellement sur le palonnier
- Charges pouvant atteindre 35 kg
Ventouses multiples
- Pour les cartons agrafés, collés, cerclés, ouverts ou instables, les produits étanches
- Système d'aspiration avec 3x5 ventouses
- Charges pouvant atteindre 30 kg
Ventouse ronde RG
- Pour les cartons collés, les fûts, les bidons, les produits étanches, les bobines de film, les seaux, etc.
- Charges pouvant atteindre 35 kg
Ventouses pour sacs SG
- Pour les sacs en papier et plastique, les articles à emballage scellé, etc.
- Charges pouvant atteindre 25 kg
Préhenseurs de caisses
- Pour les caisses de transport et les caisses d’entrepôt de tous les fabricants disponibles sur le
- marché
- Charges pouvant atteindre 35 kg
Crochets de suspension
- Pour seaux, bidons, etc.
- Pour la suspension mécanique de différentes pièces
- Charges pouvant atteindre 35 kg
Pince de préhension des sacs SZ
- Pour la préhension mécanique des sacs en papier et en film
- Charges pouvant atteindre 35 kg
Ventosa sostituzione
- Per valigie, borse, ecc.
- Per l'aspirazione di pezzi compatti e per l'aggancio meccanico di pezzi non compatti
- Modifica delle ventose tramite ribaltamento manuale
Potences d'atelier et poutres roulantes
- Conçus spécialement pour Jumbo et VacuMaster
- Grande mobilité grâce à la faiblesse des masses en mouvement
- Encombrement en hauteur optimisé, adapté également aux locaux bas de plafond
- Alimentation en énergie parfaite (électricité, air comprimé, vide)
- Adapté aux charges lourdes, en option avec circulation et distribution ou pivotement électriques
Télécommande radio (SRC)
L´utilisation de la nouvelle radio-télécommande de schmalz permet un accroissement de productivité et représente un investissement avantageux afin d´économiser des coûts énergétiques. Elle permet à l´opérateur de mettre la pompe sous/hors tension de façon ergonomique, directement sur l´unité de commande. Les grandes distances entre le tube de levage par le vide et le générateur de vide ne posent aucun problème.
Tuyau d'alimentation VSL
- Alimentation en vide entre le générateur de vide et le tube de levage par le vide Jumbo
- Tuyau pouvant atteindre 30 m grâce à l'utilisation d'un tuyau d'un diamètre intérieur de 25 mm (comme illustré)
Filtre à poussière STF
- Pour les produits encrassés et les milieux poussiéreux
- Entretien simple avec cartouches filtrantes remplaçables
- Avec surveillance du filtre en option
Schmalz BlowerBox SBB
- Pour insonorisation de la turbine/pompe à vide
- Réduit le niveau sonore à 65 dB (A)
- Avec matériel de fixation de potence en option
Console de turbine de vide
- Pour une fixation horizontale du générateur de vide ou du caisson d´insonorisation et du filtre à poussière à une potence existante.
Réducteur de pression
Contacteur-disjoncteur MSS
- Pour mettre la génération du vide en/hors service.
- Protection de la génération du vide en cas de sur-consommation de courant
Suspension de grues
Suspension de la grue conçue spécialement pour être utilisée avec JumboFlex
Surface de dépose JumboFlex
Surface de dépose JumboFlex
The Vacuum Tube Lifter JumboFlex Facilitates Order Picking in a Logistics Center for Telecommunications Equipment
Vacuum tube lifter JumboFlex is ideal for lifting and order-picking cardboard boxes quickly and ergonomically. The order picking at Hama is handled entirely by four vacuum tube lifters from Schmalz.
Vacuum Tube Lifter JumboFlex Allows Fast Handling of Packages in a Postal Freight Center
Vacuum Tube Lifter JumboFlex is used for handling packages quickly and efficiently. The double suction pad that is installed is especially suited for packages and cardboard boxes.
Vacuum Tube Lifter JumboFlex Allows Fast Handling of Packages in a Postal Freight Center
Vacuum tube lifter JumboFlex is ideal for moving light goods weighing up to 35 kg. The 2-in-1 gripper has a simple rotating mechanism that allows the user to switch from the vacuum baggage gripper to a mechanical single-hook head.
Autres rapports d'utilisation
Dans le domaine des utilisations, de nombreux autres rapports sont à votre disposition. Faites-vous une idée d’ensemble de l’utilisation de nos produits.
Recherche
Recherche avancéeVérifier prix et disponibilité
Composants pour le vide, système de bridage et equipements d'atelier et de production
Commande directe
Panier
Schmalz Médiathèque
Vous trouverez dans la médiathèque Schmalz des vidéos de présentation d'applications de nos tubes de levage par le vide et de nos palonniers à ventouses, et ce dans les secteurs les plus divers.
Plus...
