Tubes de levage par le vide Jumbo
-
- JumboErgo, charge de 70 kg, avec unité pivotante pneumatique pour la préhension
horizontale de panneaux solaires et leur dépose verticale sur un chariot de service
Le tube de levage par le vide Jumbo convient parfaitement pour un levage et une manipulation fréquente et extrêmement rapide de cartons, sacs, fûts, panneaux de bois et bien d'autres charges pouvant peser jusqu'à 300 kg. Le processus de préhension et de levage est assuré exclusivement par le vide. Aucune chaîne, aucun câble de transmission, ni manipulateur ni vérin n'est nécessaire afin de saisir ou de soulever la charge.
Grâce à l'adoption des dernières découvertes en matière d'ergonomie, le tube de levage par le vide Jumbo permet de travailler sans risque pour la santé.
L'appareil peut être adapté simplement à vos exigences individuelles. Il offre des composants de base modulaires offrant de multiples possibilités de combinaison qui peuvent être assemblés entre elles. Le tube de levage garantit un travail en toute sécurité. Un clapet anti-retour à grande vitesse de réaction ainsi qu'une grande surface de préhension des ventouses empêchent toute chute de la pièce, même en cas de panne d'énergie. Le tube de levage satisfait aux normes en matière de prévention des accidents conformément à la directive BGR/BGV 500.
Le tube de levage Jumbo est disponible avec trois unités de commande :
Tube de levage par le vide JumboErgo
Grâce à une poignée tournante, similaire à la poignée d'accélération d'une moto, des charges lourdes ou légères peuvent être manipulées rapidement et délicatement.
Tube de levage par le vide JumboSprint
Lorsqu'il s'agit de manipuler des charges lourdes et encombrantes en milieux agressifs ou en extérieur, JumboSprint est la solution idéale : saisir avec les deux mains et diriger précisément la charge avec l'unité de levage.
Tube de levage par le vide JumboFlex
Le tube de levage par le vide JumboFlex convient parfaitement pour une manipulation fréquente et extrêmement rapide de pièces légères pouvant peser jusqu'à 35 kg. JumboFlex est la solution de manipulation idéale pouvant être pilotée d'une main, de façon simple et ergonomique.
Recherche
Recherche avancéeVérifier prix et disponibilité
Composants pour le vide, système de bridage et equipements d'atelier et de production
Commande directe
Panier
Schmalz Médiathèque
Vous trouverez dans la médiathèque Schmalz des vidéos de présentation d'applications de nos tubes de levage par le vide et de nos palonniers à ventouses, et ce dans les secteurs les plus divers.
Plus...