Potence murale pivotante

Les potences de Schmalz permettent une utilisation très polyvalente et peuvent être combinées avec un palan à chaîne, un équilibreur à câble ou un palan à chaîne avec dispositif de levage. L’angle de rotation est de 180 °. Les flèches de nos potence murale sont en aluminium. Pour une charge supérieure à 650kg , on utilise des flèches en acier.


Informations techniques

  • Certification CE

  • Classe de levage : H2

  • Groupe de sollicitation : B2

Potence murale WK avec flèche en aluminium pour tube de levage Jumbo

  • Dispositif conçu spécialement pour tube de levage Jumbo

  • Complément idéal pour des applications spécifiques grâce à une hauteur de flèche et une charge optimisées

  • Manipulation extrêmement simple et précise grâce à d’excellentes propriétés en matière de mobilité, glissement et ergonomie, même en présence de pièces lourdes

  • L’optimisation de la hauteur permet une utilisation dans des locaux bas de plafond

  • L’alimentation en énergie (électricité, air comprimé, vide) perfectionnée, avec tous les câbles dans la colonne, présente de possibilités de raccordement très simples.

  • Montage simple grâce à des accessoires innovants (informations détaillées à la page 5)

  • Solution avantageuse grâce au système modulaire

  • Limitation sûre de la course de déplacement à l’aide de butées variables

  • Délais de livraison courts

  • Sécurité testée

  • Les composants principaux sont décrits aux pages 2 et 3

Cliquez sur le tableau pour l’agrandir.

Potence murale WK avec flèche en aluminium

Cliquez sur le tableau pour l’agrandir.

Modèles spéciaux

Flèche articulée

  • Conçus spécialement pour locaux bas de plafond

  • Une articulation supplémentaire permet de contourner les obstacles

  • Alimentation du vide intégrée, aucune tuyauterie sur la flèche

Flèche à hauteur perdue réduite

  • Disponible en 2 longueurs (3 m et 4 m)

  • Conçue spécialement pour locaux bas de plafond

Flèche télescopique

  • Disponible en 2 modèles de 2,2 m à 3 m et de 3 m à 4 m

Cliquez sur le tableau pour l’agrandir.

Potence avec flèche en acier pour les environnements explosifs

Adaptée à une utilisation en environnements explosifs, zones 1/21 et 2/22. Plusieurs modèles de flèche disponible :

  • standard

  • articulée

  • construction plate

Cliquez sur le tableau pour l’agrandir.


Support de fixation pour potence murale BRACKET

  • Montage simple et rapide

  • Pour l´installation à une paroi ou un pilier

Flèche JIB

  • Rail de grue en aluminium : haute ergonomie grâce à une mobilité parfaite, de faibles forces de démarrage et un fonctionnement silencieux

  • Montage simple et rapide

Alimentation électrique POW-SUP

  • Différentes possibilités (électricité, air comprimé, vide)

Contacteur-disjoncteur MSS

  • Pour mettre la génération du vide en/hors service.

  • Protection de la génération du vide en cas de sur-consommation de courant

Console de serrage UM-KLAM

  • Pour le montage d’une potence murale pivotante sur une colonne existante ou au mur


Limitation de l’angle de pivotement SWBG

  • Butée pour le réglage individuel de la zone de pivotement

  • La limitation est de 45°– 135° par côté de pivotement


Palan à chaîne KZG

  • Grande sécurité grâce à la basse tension de l’élément de commande

  • Longue durée de vie grâce à la mise hors tension de fin de course

  • Positionnement précis et respectueux des pièces grâce à un réglage de la vitesse à 2 niveaux

  • Travail rapide et sûr grâce à des vitesses de levage élevées

  • Régulation de fréquence en option pour un positionnement rigoureusement exact, en particulier en présence de pièces fragiles et lors d’activités de montage

  • Disponible pour différentes plages de tension et de fréquence



Autres informations:

Recherche


Recherche avancée

Vérifier prix et disponibilité
Composants pour le vide, système de bridage et equipements d'atelier et de production


Commande directe


Panier

0Positions 0,00 €

Contact

Vous avez besoin d'aide ou avez des questions sur un produit?
Tél 01 64731-730

Plus...

Schmalz Médiathèque

Tube de levage par le vide JumboFlex

Vous trouverez dans la médiathèque Schmalz des vidéos de présentation d'applications de nos tubes de levage par le vide et de nos palonniers à ventouses, et ce dans les secteurs les plus divers.

Plus...