Potences d'atelier et poutres roulantes

Les potences d'atelier et poutres roulantes de Schmalz optimisent par leur efficacité le flux du matériel dans l'entreprise et prennent en compte parallèlement les exigences croissantes du secteur logistique interne. Différentes zones de travail, différentes classes de charge et nos poutres roulantes en aluminium ou en acier permettent une utilisation dans d’innombrables applications. Les systèmes en version standard ont été spécialement développés pour les applications au poste de travail.

Poutres roulantes

L’excellent rapport poids propre / charge admissible permet de manipuler simplement et sans peine les charges lourdes. Une répartition équilibrée de la charge sur tous les galets porteurs empêche le blocage des chariots. La grande zone de travail et le nombre important de possibilités garantissent la meilleure flexibilité possible. Le système modulaire offre la possibilité d’intégrer un système de poutre roulante sur une ossature métallique existante ou à une construction spécifique.


Potences sur colonne avec flèche

Les potences de Schmalz permettent une utilisation très polyvalente et peuvent être combinées avec un palan à chaîne, un équilibreur à câble ou un palan à chaîne avec dispositif de levage. Lorsque la flèche est montée sur le fût de potence, l'angle de rotation est de 270°. La potence peut être installée librement dans l'atelier. Les flèches de nos potence sur fût sont en aluminium. Pour une charge supérieure à 650kg , on utilise des flèches en acier.


Potence murale pivotante

Les potences de Schmalz permettent une utilisation très polyvalente et peuvent être combinées avec un palan à chaîne, un équilibreur à câble ou un palan à chaîne avec dispositif de levage. L’angle de rotation est de 180 °. Les flèches de nos potence murale sont en aluminium. Pour une charge supérieure à 650kg , on utilise des flèches en acier.


Palans à chaîne

ne mise hors tension de fin de course garantit une longue durée de vie des palans à chaîne Schmalz. De plus, la basse tension de l'élément de commande offre une grande sécurité.
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
Schmalz Médiathèque

Tube de levage par le vide JumboFlex

Vous trouverez dans la médiathèque Schmalz des vidéos de présentation d'applications de nos tubes de levage par le vide et de nos palonniers à ventouses, et ce dans les secteurs les plus divers.

Plus...