Palonniers à ventouses standards
Les palonniers à ventouses standards existent dans les variantes suivantes :
Palonnier à ventouses VacuMaster Basic
Les éléments qui compose le palonnier à ventouses VacuMaster Basic font de ce palonnier un appareil de levage avec une modularité élevée. Les différents éléments du palonnier à ventouses peuvent être adaptés individuellement à chaque cas d'application. Avec le timon de commande ergonomique, des charges de 125 à 750kg peuvent être manipulées en toute sécurité et avec précision.
Palonnier à ventouses VacuMaster Comfort
Palonnier à ventouses VacuMaster Comfort complète l'équipement de base grâce à un timon intégrant toutes les commandes :
palan, vide, bascuelement et est équipé d’un système d’économie d’energie.
Palonnier à ventouses VacuMaster Vario
Palonnier à ventouses à vide VacuMaster Vario permet de manipuler des pièces lourdes jusqu'à 2000kg sans danger et par une seule personne. Le grand réservoir de vide et l’alarme électronique sonore lui confèrent une sécurité accrue.
Palonnier à ventouses VacuMaster Eco
Palonnier à ventouses VacuMaster Eco déplace des charges jusqu'à 1000kg sans apport d'énergie externe. Le dispositif d'alarme fonctionnant sur batterie avec fonction de test veille à la protection nécessaire.
Recherche
Recherche avancéeVérifier prix et disponibilité
Composants pour le vide, système de bridage et equipements d'atelier et de production
Commande directe
Panier
Schmalz Médiathèque
Vous trouverez dans la médiathèque Schmalz des vidéos de présentation d'applications de nos tubes de levage par le vide et de nos palonniers à ventouses, et ce dans les secteurs les plus divers.
Plus...