Palonnier à ventouses spéciaux
Les palonniers à ventouses spéciaux existent dans les variantes suivantes :
Palonnier à ventouses VacuMaster Glass
Le palonnier à ventouses VacuMaster Glass garantit une sécurité maximale lors de la manipulation de panneaux de verre et de fenêtres à l'extérieur.
Palonnier à ventouses VacuMaster Coil
Palonnier à ventouses VacuMaster Coil a été spécialement conçu pour la manipulation de feuillards et de des bobines refendues. Il convient particulièrement pour la préhension horizontale de pièces sur une palette et leur positionnement vertical sur une broche.
Palonnier à ventouses VacuMaster Box
Retourner des caisses métalliques encombrantes comme des coffres-forts, des armoires de climatisation, des gros palonniers ménagers, de armoires de distribution jusqu'à 250 kg est possible en appuyant sur un simple bouton.
Palonnier à ventouses VacuMaster Multi
Les panneaux grand format poreux ou étanches comme les panneaux d'agglomérés, MDF, OSB, plaques de plâtre, carton plâtre ou en plastique peuvent être déplacés et basculés sans fatigue par une seule personne.
Palonnier à ventouses VacuMaster HHVM
Palonnier à ventouses VacuMaster HHVM permet de manipuler des panneaux de bois et de plastique revêtus ou non. Sa construction spéciale permet l'enlèvement de panneaux à partir de racks verticaux et le chargement de scies verticales et horizontales.
Palonnier à ventouses VacuMaster VHB
Les planches et poutres encombrantes sont manipulées sans fatigue et ergonomiquement par une seule personne avec le palonnier à ventouses VacuMaster VHB.
Palonnier à ventousesVacuMaster Window
Les vitres et les fenêtres fragiles sont manipulées sans fatigue avec le palonnier à ventouses VacuMaster Window grâce à une commande ergonomique et un appreil léger.
Palonnier à ventouses VacuMaster Light
Appareil de levage à vide VacuMaster Light convient parfaitement pour la manipulation de pièces étanches ou légèrement poreuses comme les fûts, les parties de meubles ou les profilés. Travail sans fatigue grâce à une commande ergonomique et un palonnier léger.
Recherche
Recherche avancéeVérifier prix et disponibilité
Composants pour le vide, système de bridage et equipements d'atelier et de production
Commande directe
Panier
Schmalz Médiathèque
Vous trouverez dans la médiathèque Schmalz des vidéos de présentation d'applications de nos tubes de levage par le vide et de nos palonniers à ventouses, et ce dans les secteurs les plus divers.
Plus...