Palonniers à ventouses VacuMaster

Le palonnier à ventouses VacuMaster est un auxiliaire de travail idéal lors de la manipulation de tôles, de vitres, de panneaux de bois et de béton, etc. d'une capacité pouvant atteindre 2000 kg. Le mode de préhension est assuré par le vide. Le levage en toute sécurité est effectué à l'aide d'un palan à chaîne.

VacuMaster a une durée de vie importante grâce à sa construction robuste. Grâce à sa conception ergonomique et modulaire, l'adaptation individuelle aux différentes applications n'est pas un problème.

La sécurité est au premier plan lors du transport de charges lourdes. Toutes les variantes des VacuMaster possèdent un grand réservoir de vide et un manomètre de vide. L’alarme sonore en cas d'arrêt du vide fonctionne également en cas de panne de courant et garantit ainsi une sécurité maximale. Les fausses manoeuvres sont évitées grâce à une vanne coulissante manuelle unique.

Son poids propre et la facilité d'accès aux éléments de commande permettent de manipuler facilement même des charges lourdes.

Avec nos palonniers standards et spéciaux, nous avons la solution qui convient à chaque application.


Palonniers à ventouses standards

Les palonniers à ventouses VacuMaster peuvent être employés pour des applications diverses dans tous les domaines. Ils conviennent aux charges de 125 kg à 2 000 kg. Divers éléments de commande garantissent une manipulation ergonomique, pour chaque application.

Palonniers à ventouses spéciaux

Chaque secteur d'activités nécessite des solutions qui répondent à ses applications spécifiques. Ces modèles spéciaux ont été conçus pour être utilisés avec des pièces spéciales. Qu'il s'agisse de manipuler feuillards, fenêtres, boîtiers métalliques, pièces avec ou sans revêtement : nous avons toujours la solution qu'il vous faut.
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
Schmalz Médiathèque

Tube de levage par le vide JumboFlex

Vous trouverez dans la médiathèque Schmalz des vidéos de présentation d'applications de nos tubes de levage par le vide et de nos palonniers à ventouses, et ce dans les secteurs les plus divers.

Plus...