Informations générales

Les systèmes de manipulation par le vide de Schmalz rendent vos processus plus efficaces et plus ergonomiques. Notre gamme de produits s'étend des appareils de levage Jumbo et VacuMaster aux potences et poutres roulantes jusqu'aux équipements d'atelier et de production.

Nos appareils sont conformes aux directives machines CE et à aux législations du travail en vigueur dans la Communauté Européenne. Tous nos appareils sont plaqués CE, testés individuellement en usine et sont livrés avec le certificat de conformité, le manuel d´utilisation et de maintenance.

Tube de levage par le vide Jumbo

Le tube de levage par le vide Jumbo convient particulièrement bien à la manutention de pièces légères et moyennement lourdes. Il soulève la pièce avec un seul moyen : le vide.

Un élément de commande avec les ventouses correspondantes est fixé sur le tube de levage. Le vide est fait dans le tube et celui-ci maintient la pièce. Parallèlement, le tube est tiré et il soulève la pièce.

Les différentes classes de charge permettent une adaptation optimale de Jumbo au poids de la pièce à lever.


Palonniers à ventouses VacuMaster

Le palonnier à ventouses VacuMaster est conçu pour les pièces lourdes. Il maintient la pièce au moyen du vide et soulève la charge à l'aide d'un palan à chaîne.

Les différentes capacités de charge permettent une adaptation optimale du VacuMaster au poids de la pièce à lever


Aide de sélection

Ce tableau récapitulatif vous aide à choisir entre les appareils de levage par le vide Jumbo et VacuMaster :


Potences et poutres roulantes

Les potences et poutres roulantes de Schmalz optimisent par leur efficacité le flux du matériel dans la zone de travail et prennent en compte parallèlement les exigences croissantes du secteur logistique interne. Les différentes surfaces et capacités de charge et nos poutres roulantes en aluminium ou en acier permettent une utilisation dans d’innombrables applications. Les systèmes en version standard ont été spécialement développés pour les applications au poste de travail. Le tableau récapitulatif suivant vous aide à trouver la solution de potence adaptée à votre cas d'application.

Potences et poutres roulantes à flèche en aluminium

  • Excellentes propriétés de roulement

  • Faible inertie de masse

  • Manipulation ergonomique

  • Design moderne et attrayant

  • Composants en aluminium anodisés (couleur naturelle)

Potences et poutres roulantes à flèche en acier

  • Pour les charges importantes

  • Possibilité de réalisation de flèches plus longues

  • Construction compacte

  • Composants en acier, soit vernis (RAL 7035, gris clair)

  • soit galvanisés


Equipements d'atelier et de production

Auxiliaires indispensables pour l'atelier et l'industrie.

Pieds d'usinage

Si vous voulez brider des petites pièces et les usiner sans les endommager, vous avez frappé à la bonne porte. Grâce à l'utilisation en option de générateurs de vide régulé, vous économisez de l'énergie et réduisez la production de bruit.

Tables d'usinage

Les tables d'usinage ont été conçues pour le bridage souples de tout type de charge. Grâce à l'utilisation en option de générateurs de vide régulés, vous économisez de l'énergie et réduisez l’émission de bruit.

Chariots à fourches

Vous devez déposer et transporter des pièces sans les endommager ? Alors vous avez besoin d'un chariot à fourches ! Il permet de stocker les pièces sur l'espace le plus réduit.

Chariots de transport de plaques

Le chariot de transport de plaques est l'auxiliaire idéal lorsqu'il faut charger et décharger des scies horizontales ou verticales. Vous serez convaincu par leur charge maximale et le format de plaque maximal.

Supports muraux

Lorsque des pièces doivent être déposées en un lieu défini respectueusement, les supports muraux interviennent. La durée de vie élevée des tiges de palier fournies reflète la robustesse et le haut niveau de qualité.
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
Contact

Vous avez besoin d'aide ou avez des questions sur un produit?
Tél 01 64731-730

Plus...

Schmalz Médiathèque

Tube de levage par le vide JumboFlex

Vous trouverez dans la médiathèque Schmalz des vidéos de présentation d'applications de nos tubes de levage par le vide et de nos palonniers à ventouses, et ce dans les secteurs les plus divers.

Plus...