Systèmes de manipulation par le vide
Les systèmes de manipulation par le vide de Schmalz convaincre par leur fonctionnalité et leur ergonomie, par exemple, lors du chargement ou du déchargement de machines. Ces systèmes représentent un investissement économique dans un modus professionnel ergonomique car ils permettent de diminuer significativement les atteintes à la santé des opérateurs manipulant des charges lourdes. Les systèmes de manipulation par le vide rationalisent les processus de fabrication et raccourcissent les temps d'exécution tout en augmentant la motivation et les performances de votre personnel.
Nos appareils sont conformes aux directives machines CE et à aux législations du travail en vigueur dans la Communauté Européenne. Tous nos appareils sont plaqués CE, testés individuellement en usine et sont livrés avec le certificat de conformité, le manuel d´utilisation et de maintenance.
Les systèmes de manipulation par le vide de Schmalz vous offrent une assistance précieuse pour toutes vos solutions dans le domaine des opérations de manipulation – soit par appareil de levage standard, soit par solution spécialement élaborée pour le client.
Tubes de levage par le vide Jumbo
Le tube de levage par le vide Jumbo convient parfaitement pour un levage et une manipulation fréquente et extrêmement rapide de cartons, sacs, fûts, plaques de bois et bien d'autres applications pouvant peser jusqu'à 300 kg. Le processus de préhension et de levage est assuré exclusivement par le vide. Aucune chaîne, aucun câble de transmission, ni manipulateur ni vérin n'est nécessaire afin de saisir ou de soulever la charge.
Palonniers à ventouses VacuMaster
Le palonnier à ventouses VacuMaster est un auxiliaire de travail idéal lors de la manipulation de tôles, de vitres, de panneaux de bois et de béton, etc. d'un poids pouvant atteindre 2000 kg.
Potences d'atelier et poutres roulantes
Les potences et poutres roulantes de Schmalz optimisent par leur efficacité le flux du matériel dans la zone de travail et prennent en compte parallèlement les exigences croissantes du secteur logistique interne. Les différentes surfaces et capacités de charge et nos poutres roulantes en aluminium ou en acier permettent une utilisation dans d’innombrables applications. Les systèmes en version standard ont été spécialement développés pour les applications au poste de travail.
Équipements d'atelier et de production
Que vous cherchiez des chariots à fourches, des établis par le vide, des pieds d'usinage à ventouses, des tables de retournement à ventouses, des supports muraux ou des chariots de transport de plaques, nos équipements d'atelier et de production sont des auxiliaires indispensables pour l'atelier et l'industrie.
Recherche
Recherche avancéeVérifier prix et disponibilité
Composants pour le vide, système de bridage et equipements d'atelier et de production
Commande directe
Panier
Schmalz Médiathèque
Vous trouverez dans la médiathèque Schmalz des vidéos de présentation d'applications de nos tubes de levage par le vide et de nos palonniers à ventouses, et ce dans les secteurs les plus divers.
Plus...