Le préhenseur de chaînes SSG par Schmalz

Application


  • Utilisation dans les processus manuels (SSG-M) et les processus automatisés (SSG-A) pour lesquels aucune empreinte ne doit apparaître sur les pièces (matériau spécial HT1 laissant peu d'empreintes)

  • Utilisation dans l'industrie solaire et électronique, notamment lors de la manipulation de chaînes photovoltaïques (aucun endommagement lors de l'extraction et de la dépose)

  • Manipulation de pièces non planes (cellules photovoltaïques avec bus bars ou chaînes photovoltaïques avec fils de tabulation, etc.)


Nos points forts... Vos avantages...
• Ventouses à diamètre intérieur réduit au niveau de la surface d'étanchéité > Aucun « enfoncement » dans la ventouse (aucune déformation, ni endommagement de la pièce) et diminution des fuites lors de l'étanchéification provoquées par les fils de tabulation de chaînes de cellules solaires, par exemple
• Matériau spécial HT1 des ventouses > La ventouse ne laisse aucune empreinte sur la pièce, même à des températures élevées
• Poids propre faible > Manipulation en toute sécurité, rapide et précise
• Génération du vide intégrée > Aucune tuyauterie nécessaire, aucune tige élastique, ni pièces mobiles
• Capacité d'aspiration élevée, même en cas d'occupation partielle de la ventouse ou en cas de fuite > Préhension et maintien sûrs, même en cas de plaquettes déformées, endommagées ou perforées

Téléchargements utiles

Le préhenseur de chaînes SSG-M par Schmalz


1. Ventouses

Ventouses à soufflets FG (2,5 soufflets) à lèvre d'étanchéité mince et longue réalisées dans le matériau HT1. La ventouse ne laisse aucune empreinte sur la pièce, même à des températures élevées

2. Vanne pneumatique

Electrovanne mécanique à contacteur-disjoncteur pour la mise en/hors service manuelle de la génération du vide

3. Poignée

Poignée pour une manipulation ergonomique

4. Générateur de vide

Générateur de vide spécial à débit volumétrique important et niveau de vide bas

Le préhenseur de chaînes SSG-A par Schmalz


1. Ventouses

Ventouses à soufflets FG (2,5 soufflets) à lèvre d'étanchéité mince et longue réalisées dans le matériau HT1. La ventouse ne laisse aucune empreinte sur la pièce, même à des températures élevées

2. Rainure en T

Pour clipser une baguette afin de cacher le passage de câble

3. Générateur de vide

Générateur de vide spécial à débit volumétrique important et niveau de vide bas

4. Vanne pneumatique

Electrovanne pour la mise en/hors service de la génération du vide


1. Support de capteur pour une occupation partielle
2. Support pour vanne pneumatique
3. Adaptateur de bride
4. Clip pour cacher le passage du câble dans une rainure en T

Schmalz String Gripper SSG

Schmalz String Gripper SSG

With the Schmalz Stringgripper SSG-M for manual string handling strings can can be taken out of the process carefully to be worked on and then brought back to the production line again.

Plus...

Autres rapports d'utilisation

Dans le domaine des utilisations, de nombreux autres rapports sont à votre disposition. Faites-vous une idée d’ensemble de l’utilisation de nos produits.

Plus...


Autres informations:

Recherche


Recherche avancée

Vérifier prix et disponibilité
Composants pour le vide, système de bridage et equipements d'atelier et de production


Commande directe


Panier

0Positions 0,00 €

Contact

Vous avez besoin d'aide ou avez des questions sur un produit?
Tél 01 64731-730

Plus...

Catalogues et brochures

Téléchargez ici votre documentation ou commandez gratuitement une version en papier.

Plus...