Réseaux d'aspiration par le vide SSP

Les réseaux d'aspiration sont utilisés dans les presses et les centres de cintrage, pour l'automatisation de machines pour le plastique, les pièces moulées et d'emboutissage. Ils sont également utilisés dans les secteurs du bois et du plastique et dans les machines à jet d'eau, au laser et les grignoteuses-poinçonneuses.

Le système modulaire permet une sélection optimale de ventouses, ventouses de surface, aimants ou ventouses mécaniques en conjonction avec tiges, supports, profilés, technique de vannes et capteurs. Différents générateurs de vide (éjecteur, pompe à vide, soufflantes pour le vide) peuvent être sélectionnés selon le type d'application requis. Options pour : réglage rapide ou ajustement fixe, séparation de plaques, palpage de pièces ou protection contre les collisions.

Ils permettent la préparation de commandes dans les entrepôts et les centres de distribution à l'aide de portiques ou de robots industriels. Profilés métalliques, platines, pierres, produits en plaques, parties de carrosserie, éléments en verre et en céramique, panneaux solaires ainsi que pièces non stables, etc. sont tous des éléments d'applications typiques.

Réseaux d'aspiration par le vide SSP-FMC

Cette variante du réseau d’aspiration SSP est utilisée en combinaison avec les préhenseurs FMC. Ces préhenseurs ont une faible hauteur de construction et sont très légers. Le vide est généré en externe.


Réseaux d'aspiration par le vide SSP-SBX

L'utilisation des ventouses SBX confère à ce réseau d'aspiration l'avantage d'un réservoir de vide supplémentaire et d'un courant pour le vide élevé. Ainsi, des pièces difficiles à manipuler avec par exemple des surfaces rugueuses et fortement tordues, peuvent être aspirées.


Réseau d’aspiration générateur de vide SSP-SG

Le réseau d’aspiration SSP-SG est utilisé en association avec des ventouses à vide. Grâce à l’offre abondante en ventouses, il est utilisable universellement et s’adapte à presque toutes les applications. Le réseau d’aspiration peut aussi être équipé d’éléments de préhension optimalement adaptés à la branche ou à l’application. On le trouve dans tous les domaines où intervient la manipulation automatisée sous vide.


Le préhenseur de chaînes SSG par Schmalz

Avec la variante SSG-M destinée à la manipulation manuelle des chaînes c’est permet de retirer avec précaution les chaînes endommagées afin de les réparer, puis de les réintégrer dans la production.


Solutions spéciales

Nos réseaux d’aspiration présentent diverses variantes possibles. On peut mettre en œuvre presque toutes les combinaisons de composants à vide tels que ventouses à vide, générateurs de vide, connexions et fixations. Les réseaux d’aspiration peuvent ainsi être parfaitement adaptés à chaque application.

Vous avez besoin d'une solution spéciale pour votre application ?

Contactez-nous:
 
SCHMALZ SAS
Immeuble Le Prométhée
65 avenue du général de Gaulle
77420 CHAMPS SUR MARNE
 
Tél.: 01 64 731 730
Télécopie: 01 60 066 371
schmalz@schmalz.fr
 

Autres informations:

Not a "French" Visitor?

Kein "französischer" Besucher?

Schmalz weltweit:
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
Contact

Vous avez besoin d'aide ou avez des questions sur un produit?

Plus...

Catalogues et brochures

Téléchargez ici votre documentation ou commandez gratuitement une version en papier.

Plus...