Système de préhension de surface par le vide SPZ-M-Cool
Application
- Palettisation/dépalettisation de piles entières de produits
- Entreposage et logistique interne
- Chargement et déchargement de palettes partiellement occupées par association de la technique du vide et de l’assistance mécanique de préhension
| Nos points forts... | Vos avantages... |
|---|---|
| • Système de préhension de couches de produits de tailles et de surfaces différentes | > Palettisation/dépalettisation rationnelle de piles entières de produits (réduction du temps de cycle) |
| • Surface d’aspiration en mousse spéciale ou à ventouses simples | > Adaptation parfaite à la structure de la pièce ; changement de préhenseur inutile dans le cas de pièces hétérogènes |
| • Construction modulaire | > Adaptation optimale à chaque type d’application |
| • Le jupe d’étanchéïté – concept breveté | > Une chambre à vide global supplémentaire |
| • Modèle pour produits surgelés | > Palettisation/dépalettisation automatisée jusqu’à -30 °C |
Données techniques et dimensions des systèmes de préhension de couches par le vide SPZ
En raison des nombreux types existants, les données du système de préhension de couches par le vide SPZ peuvent varier en fonction de la configuration. Le tableau suivant indique les caractéristiques des types de base du SPZ.
Construction
-
- En exemple de système de préhension de couches par le vide SPZ-M-C
1. Raccord de vide (vide global)
2. Raccord de vide (surface d’aspiration)
3. Blocage mécanique
4. Jupe d’étanchéïté
5. Capteurs photoélectrique (optionnel)
Spécificité de la construction
- Système innovant de préhension de couches avec technique de flux de vide et de vannes et mécanismes de préhension sur la base de la technologie éprouvée des séries FXC/FMC
- Modules mécaniques de préhension à commande pneumatique ou électromotorisée
- Construction optimisée en fonction du poids et de la force selon AMDE (analyse des modes de défaillance et de leurs effets)
- Système modulaire pour toutes les commandes par bus terrain
- Variantes éco-énergétiques en option
- Raccords (surface d’aspiration et chambre à vide global sous jupe) pour la génération du vide dans les deux circuits
Module à bride
Suspension flottante sur le module à bride.
Commutateur de vide
Commutateur de vide avec écran et deux signaux de sortie numériques.
Pallet handling in refrigerated areas with vacuum layer gripper SPZ-M-Cool
The vacuum layer gripper SPZ-M-Cool has been designed for use in refrigerated areas. Thereby it has a lot of properties for this application. Suction mat made of specially foam are not suitable for this area. This is the reason because the SPZ-M-Cool works with suction pads made of natural rubber. They show themselves in the frozen area very high elasticity (the adaptability is always assured). The characteristic properties of this elastomer change only slightly by decreasing temperature. The SPZM has a assist gripping for stabilize the situation and to increase the mobile speed. The mechanical gripper support is in this case, spindle drives and chain drives procedures because the cylinders is generally limited to temperatures up to -20 ° C. All electrical components and connections are installed in a heated junction box.
Autres rapports d'utilisation
Dans le domaine des utilisations, de nombreux autres rapports sont à votre disposition. Faites-vous une idée d’ensemble de l’utilisation de nos produits.
Recherche
Recherche avancéeVérifier prix et disponibilité
Composants pour le vide, système de bridage et equipements d'atelier et de production
Commande directe
Panier
Catalogues et brochures
Téléchargez ici votre documentation ou commandez gratuitement une version en papier.
Plus...
