Système de préhension de surface par le vide SPZ

Le système de préhension de surface par le vide SPZ permet la palettisation et dépalettisation de piles de produits entières. Ce préhenseur universel convient pour la manipulation de couches intermédiaires, de palettes, caisses, cartons, emballages par films et beaucoup d'autres encore.

Ce système est utilisé dans des centres de distribution modernes ainsi que pour la production dans des stations d'emballage. Chargement et déchargement de palettes partiellement occupées grâce à la combinaison de la technique du vide et du support mécanique de ventouses.

Le système de ventouse est approprié pour les couches de produits de différentes grandeurs et surfaces. Il permet une palettisation et dépalettisation rationnelles de couches entières de produits (minimisation des temps de cycle). La surface d'aspiration est constituée de mousse spéciale ou de ventouses individuelles. Cela permet une adaptation optimale à la structure de la pièce. Pas de changement de ventouse nécessaire même en cas de pièces hétérogènes. Grâce à la technique de vannes, les cellules d'aspiration non recouvertes sont désactivées, de façon à ce qu'aucun changement de ventouse n'est nécessaire en cas de palette occupée partiellement.

Système de préhension de surface par le vide SPZ

Avec le préhenseur de surface modulaire verrouillé, le SPZ est la conception de base permettant de manipuler des couches entières d'une palette.


Système de préhension de surface par le vide SPZ-M

Le système de préhension de surface SPZ-M permet de manipuler des pièces dont la surface les rend difficilement aspirables par le vide. Le serrage mécanique permet en outre d'augmenter la force et la stabilité nécessaires.


Système de préhension de surface par le vide SPZ-M-C

Le concept de rideau breveté génère de plus une chambre d'aspiration par le vide globale. Avec le serrage mécanique, le système de préhension de surface SPZ-M-C permet également de transporter des produits qui ne pouvaient être manipulés que manuellement jusqu'à présent car très encombrants.


Système de préhension de surface par le vide SPZ-M-Cool

Le système de préhension de surface SPZ-M-Cool est conçu spécialement pour l'utilisation dans les installations de congélation jusqu'à -28°C.



Autres informations:

Not a "French" Visitor?

Kein "französischer" Besucher?

Schmalz weltweit:
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
Contact

Vous avez besoin d'aide ou avez des questions sur un produit?

Plus...

Catalogues et brochures

Téléchargez ici votre documentation ou commandez gratuitement une version en papier.

Plus...