Systèmes de préhension de surface par le vide FXC-/FMC-HD
Application
- Manipulation de pièces de dimensions variables et/ou en position non définie
- Manipulation de pièces évidées
- Palettisation/dépalettisation automatisée, préparation de commandes et tri de pièces les plus diverses avec un seul type de préhenseur
- Manipulation de pièces en différents matériaux comme le carton, le bois, la tôle, le verre et les matières plastiques
| Nos points forts... | Vos avantages... |
|---|---|
| • Robustesse exceptionnelle | > Dépose ultra-rapide et pression de soufflage élevée |
| • Volume intérieur optimisé | > Economies d’énergie grâce aux temps réduits de dépose et d’aspiration |
| • Séparation des chambres de soufflage et d’aspiration (séparation des résistances au flux d´air d’aspira tion et de soufflage) | > Une dépose encore plus rapide avec la consommation d´énergie réduite |
| • Volumes intérieurs réduits | > temps de cycle plus courts |
| • Profilé à 3 chambres | > Haute stabilité |
Téléchargements utiles
Système de préhension de surface par le vide FXC-HD à générateur de vide intégré
1. Affichage du vide
- manomètre
2. Générateur de vide
- éjecteur intégré construction légère
- rapidement remplaçable
- alternativement avec un groupe d'un maximum de 4 éjecteurs multi-étages pour une excellente adaptation de la puissance
3. Corps de base
- en profilé en aluminium extrudé
- et par enchevêtrement simple,
- boîtier de protection pour le générateur de vide de largeur variable
4. Couvercle d'extrémité avec éléments de fonctions
- pour les raccords « capteurs », « évacuation », « séparation »
5. Rainure
- pour la fixation mécanique de la ventouse
6. Natte d'étanchéité
- adaptable et très résistante
- différents tramages selon la largeur de la pièce
- rapidement remplaçable
Système de préhension de surface par le vide FMC-HD à générateur de vide externe
1. Affichage du vide
- manomètre
2. Raccord pour générateur de vide externe
3. Corps de base
- en profilé en aluminium extrudé
- et par enchevêtrement simple,
- boîtier de protection pour le générateur de vide de largeur variable
4. Couvercle d'extrémité avec éléments de fonctions
- pour les raccords « capteurs », « évacuation », « séparation »
5. Rainure
- pour la fixation mécanique de la ventouse
6. Natte d'étanchéité
- adaptable et très résistante
- différents tramages selon la largeur de la pièce
- rapidement remplaçable
Vacuostat VS-V-D-PNP couvercle d’extrémité
- y compris accessoires pour raccordement dans couvercle d’extrémité
Kit de fixation 4 x coulisseaux M8
- y compris vis, rondelles
Kit de fixation de bride de robot
- y compris coulisseaux, vis
Kit de fixation de suspension à ressort
- y compris plaque embase, tige élastique, coulisseaux, vis
Electrovanne 3/2 NC
- y compris câble de raccordement, raccords pour tuyau 8/6
Câble de raccordement pour électrovanne
- PUR, 2,5 m, avec affichage par LED
Conduite de vide
- 1 m, PU ; 8/6
Fonction de séparation
Cette fonction empêche que les pièces n’adhèrent entre elles lors
du dépilage. Un flux étranglé d’air comprimé interrompt le vide,
ce qui permet d’aspirer et de maintenir une seule pièce.
La fonction s’applique aux pièces poreuses ou absorbantes
comme les cartons, les panneaux d’aggloméré ou MDF etc.
Recherche
Recherche avancéeVérifier prix et disponibilité
Composants pour le vide, système de bridage et equipements d'atelier et de production
Commande directe
Panier
Catalogues et brochures
Téléchargez ici votre documentation ou commandez gratuitement une version en papier.
Plus...
